Описание применения

Промышленность

Если вы не можете найти ниже применение для ваших целей, то вы можете выбрать «Общая промышленность». Здесь будет выбрано реле, которое позволит обеспечить точность работы и надежность выполнения функций аварийной сигнализации и безопасности в промышленных системах с такими нейтральными средами, как вода, масло, воздух или пар.

Гидравлический блок питания

Гидравлические блоки питания являются автономными устройствами в отличие от встроенного источника питания для гидравлического оборудования. Некоторые блоки питания являются большими, стационарными агрегатами, другие – более подвижны. Они включают в себя гидравлический бак, в котором находится жидкость, регуляторы, позволяющие пользователям управлять величиной давления, которое блок питания подает на клапан, линии для подвода и сброса давления, насос и двигатель для привода насоса. Давление регулируется либо реле, либо датчиком.

Водяной насос

Насосы используются для перекачки воды из одного места в другое. В некоторых случаях основной целью является просто перекачка воды, а в других случаях насосы также используются для наращивания требуемого давления. Реле или датчики давления должны запускать насос, если давление в системе опускается ниже уставки. Если в комплекте имеется более одного насоса, реле могут использоваться для запуска следующего насоса в случае возникновения потребности в большем объеме воды в системе. Кроме того, в целях защиты насоса от сухого хода реле могут использоваться для остановки насоса, если в линии всасывания отсутствует давление.

Гидрофор/Пневмоцистерна

Поскольку колодцы редко имеют положительное давление, необходимо оборудование для откачки воды из колодца. Как правило, системы колодцев состоят из самого колодца, насоса, реле давления для автоматического срабатывания насоса и напорного бака. Насос перекачивает воду из колодца в напорный бак для временного хранения. Затем напорный бак удерживает воду, пока она не потребуется в доме. Как правило, напорные баки выпускаются в трех различных вариантах: с наполненной воздухом камерой, с пластиной между водой и воздухом внутри и без камеры или пластины вообще. Напорный бак обеспечивает немедленный доступ к колодезной воде без необходимости включать насос вручную. Объединение напорного бака/реле давления позволяет насосу работать автоматически с перерывами, включаясь только в случае необходимости. Это также уменьшает количество времени работы насоса, тем самым увеличивая его срок службы.

Вспомогательная система

Системы насосов бустерной установки необходимы, если система основного водоснабжения не обеспечивает достаточный напор или поток для удовлетворения общих потребностей. Назначение – поддержка постоянного давления воды, даже если потребность в воде меняется в течение дня. Реле необходимо для контроля давления.

Оросительные системы

Существуют различные техники орошения. Они различаются способами распределения полученной из источника воды на поле. В большинстве случаев цель – обеспечить равномерное распределение воды по полю, так чтобы каждый участок получал то количество воды, которое ему необходимо: не больше и не меньше. Различные виды оросительных систем: система капельного орошения, система орошения дождеванием, система кругового орошения, система поперечного орошения и система подпочвенного орошения. Реле давления регулирует давление воды.

Воздушный компрессор (однофазный)

Промышленный сектор по производству воздушных компрессоров охватывает огромный ассортимент оборудования начиная от малогабаритных агрегатов, используемых в медицинских и стоматологических целях, и заканчивая крупными промышленными компрессорами, работающими в диапазоне мощности, измеряемом киловаттами. Малогабаритные агрегаты являются автономными и работают на месте использования. Крупные агрегаты могут быть либо централизованными (например, для обслуживания завода с множеством конечных потребителей), либо автономными (предназначенными специально для одной единицы оборудования). С точки зрения безопасности реле давления необходимо для контроля давления системы. В данном разделе мы предлагаем 1-фазное реле.

Воздушный компрессор (трехфазный)

Промышленный сектор по производству воздушных компрессоров охватывает огромный ассортимент оборудования начиная от малогабаритных агрегатов, используемых в медицинских и стоматологических целях, и заканчивая крупными промышленными компрессорами, работающими в диапазоне мощности, измеряемом киловаттами. Малогабаритные агрегаты являются автономными и работают на месте использования. Крупные агрегаты могут быть либо централизованными (например, для обслуживания завода с множеством конечных потребителей), либо автономными (предназначенными специально для одной единицы оборудования). С точки зрения безопасности реле давления необходимо для контроля давления системы. В данном разделе мы предлагаем 3-фазное реле.

Автоклавы

Котел или парогенератор – это прибор, используемый для создания пара путем воздействия на воду тепловой энергией. Хотя определения в некоторой степени гибкие, можно сказать, что более старые парогенераторы, как правило, назывались котлами и работали с низким и средним давлением (1–300 фунтов/кв. дюйм/0,069–20 684 бар; 6 895–2 068,427 кПа), но в случае с более высоким давлением зачастую говорят о парогенераторе. Котел или парогенератор используется там, где требуется источник пара. Форма и размер зависят от области применения: такие передвижные паровые машины, как паровые локомотивы, локомобили и паровые транспортные средства, как правило, используют котел меньшего размера, который является неотъемлемой частью транспортного средства; стационарные паровые машины, промышленные установки и силовые установки, как правило, используют отдельный парогенератор большего размера, подключенный к месту использования при помощи труб. Реле давления используется для обеспечения точности работы и надежности выполнения функций аварийной сигнализации и безопасности.

Котельные

В котельных крайне необходим тщательный контроль установок пара/горячей воды, теплообменников и водоподготовительного оборудования для питательной воды. Реле давления Danfoss обеспечивает надежный контроль и точное регулирование.

Отопление

На подстанциях централизованного теплоснабжения необходим автоматический контроль давления и температуры воды для обеспечения надежного и бесперебойного централизованного теплоснабжения.

Судостроение

Говоря о применении в морских условиях, на ум приходит судно. На судне используется большинство систем, применяемых на суше, просто сосредоточенных на ограниченном пространстве. Области применения варьируются от отвода сточных вод до очистки выхлопных газов. Хотя компания Danfoss и выпускает продукцию, подходящую для многих таких областей применения, мы уделяем особое внимание оборудованию, устанавливаемому в машинном отделении и вокруг него, а также силовой установке. Для применения в морских условиях на двигателях, силовых установках, воздушных компрессорах, котлах, установках обработки топлива, маслоотделителях, мусоросжигателях, подруливающих устройствах и блоках питания используются реле.

Закрыть